- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
- Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti
- Magnetostrikčné systémy merania polohy pre mobilnú hydrauliku
- Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Magnetostrikčné snímače
K dispozícii v:
34 Verzie
Vždy, keď budete musieť merať v extrémnych podmienkach s absolútnou presnosťou, môžete sa spoľahnúť na robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL od spol. Balluff. Naše systémy sú vyrobené kompletne z ušľachtilej ocele a sú navrhnuté pre stupeň ochrany do IP69K alebo pre aplikácie s vysokotlakovými valcami do 1 000 barov. Ich bezdotykový princíp merania garantuje absenciu opotrebenia a takmer neobmedzenú životnosť. Spol. Balluff vám tak ponúka maximálnu mieru spoľahlivosti a presnosti v rámci technologickej bezpečnosti aj drsných podmienkach.
Špeciálne funkcie
- Robustné teleso z nehrdzavejúcej ocele
- Maximálna odolnosť proti otrasom a vibráciám
- Extrémna odolnosť proti vode, IP69K
- Teplotný rozsah -40 … +85 °C
- Odolnosť voči vysokému tlaku do 1 000 barov
- Rozlíšenie do 1 µm
- Merané dĺžky do 7 620 mm
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky
34 Verzie
Objednávkový kód | Rozhranie | Meranie dĺžky | Mechanická konfigurácia | Okolitá teplota | Odchýlka linearity | Aplikácia | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -BE/BF- Series - DigitalBTL7 -BE/BF- Series - Digital |
Digital pulse | 25...7620 mm | Fastening M18 threads | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Outdoor - IP69K, Stainless steel housing | |
BTL7 -BE/BF- Series - SSIBTL7 -BE/BF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fastening M18 threads | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Outdoor - IP69K, Stainless steel housing | |
BTL7 -ZE/ZF- Series - DigitalBTL7 -ZE/ZF- Series - Digital |
Digital pulse | 25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Outdoor - IP69K, Stainless steel housing | |
BTL7 -ZE/ZF- Series - SSIBTL7 -ZE/ZF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Outdoor - IP69K, Stainless steel housing | |
BTL7 -CE- Series - DigitalBTL7 -CE- Series - Digital |
Digital pulse | 25...2000 mm | Fastening M22 threads | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Outdoor - IP69K, Stainless steel housing, High pressure rated to 1000 bar | |
BTL7 -CE- Series - SSIBTL7 -CE- Series - SSI |
SSI | 25...2000 mm | Fastening M22 threads | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Outdoor - IP69K, Stainless steel housing, High pressure rated to 1000 bar | |
BTL7 -W- Series - Analog VoltageBTL7 -W- Series - Analog Voltage |
Analog, voltage | 25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Stainless steel housing | |
BTL7 -W- Series - Analog CurrentBTL7 -W- Series - Analog Current |
Analog, current | 25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Stainless steel housing | |
BTL7 -WB- Series - Analog VoltageBTL7 -WB- Series - Analog Voltage |
Analog, voltage | 25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Outdoor - IP69K, Stainless steel housing | |
BTL7 -WB- Series - Analog CurrentBTL7 -WB- Series - Analog Current |
Analog, current | 25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Outdoor - IP69K, Stainless steel housing |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.