Priemyselný RFID systém BIS L

Odpoveď na jednoduché identifikačné úlohy

Priemyselný systém RFID BIS L

Naše nízkofrekvenčné RFID systémy BIS L sa hodia pre aplikácie, kde je prvoradá identifikácia a v menšej miere ide o spracovanie dát.

Pri sledovaní je často potrebné iba načítanie kódu (Read-only) z dátového nosiča. Systémy 125 kHz fungujú spoľahlivo do vzdialenosti 100 mm a na materiály, ako sú voda, textílie, drevo a hliník, reagujú relatívne neutrálne.

Najdôležitejšie výhody

  • Kapacita pamäte dátového nosiča je obmedzená na 192 bajtov
  • Na prenos malých objemov dát
  • Prehľadné portfólio dátových nosičov
  • Na použitie v menej drsných okolitých podmienkach
  • Unique ID kód s dĺžkou 5 bajtov, len na čítanie
  • Dostupné sú dátové nosiče Read-only (len na čítanie, bezpečnosť pri manipulácii)

NF dátové nosiče (125 kHz)

  • Dátové nosiče s kruhovým prierezom a rôznymi veľkosťami: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
  • Chemicky odolný sklenený dátový nosič s rozmermi 13 × 3 mm
  • Dátové nosiče – len s možnosťou čítania (3 alebo 5 bajtov) alebo s možnosťou zapisovania/čítania so 192 bajtmi
  • Možnosti montáže: lepenie alebo priskrutkovanie
  • Dátové nosiče s funkciou Read-only (len na čítanie) sú dostupné v dvoch variantoch: S jedinečným identifikátorom „Unique ID“ s dĺžkou 5 bajtov alebo s naprogramovaním údajov podľa požiadaviek zákazníka s kapacitou 3 bajty

NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (125 kHz)

  • Robustné teleso so stupňom ochrany IP67 zaručuje spoľahlivé použitie v drsnom prostredí
  • Dosah závisí od použitej kombinácie hlavy na zapisovanie/čítanie a dátového nosiča (pozri list technických údajov príslušnej hlavice na zapisovanie/čítanie)
  • Prípojka pomocou konektora M12, dĺžka kábla do 50 m
  • Dostupné sú aj ploché tvary

NF vyhodnocovacie jednotky (125 kHz)

  • Perfektná kompatibilita EMC vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
  • Všetky prípojky jednoducho dostupné na čelnej strane
  • Variabilný koncept upevnenia na jednoduchú montáž na montážnu lištu alebo na profil
  • LCD displej a tlačidlo na jednoduché uvedenie do prevádzky
  • Každá hlava na zapisovanie/čítanie signalizuje svoj prevádzkový stav dvomi LED diódami priamo vyhodnocovacej jednotke
  • Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s technológiou IO-Link
  • Webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
  • Funkčné moduly mnohých bežných výrobcov riadení na rýchle použitie
  • Integrovaný prepínač s 2 portami pre zbernicovú a prstencovú topológiu
  • Malý a kompaktný (172 × 48 × 62 mm)
  • USB rozhranie na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
  • BIS Cockpit: Hlavy na čítanie/zapisovanie s možnosťou nastavenia parametrov bez ohľadu na rozhranie pomocou počítačového softvérového nástroja
  • Napájanie cez robustný konektor 7/8“ pre drsné priemyselné prostredia

Nízkofrekvenčné (LF) hlavy na zapisovanie/čítanie (125 kHz), s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

  • Dostupné rozhrania: paralelné a sériové (RS232, RS422)
  • Odpadá prídavná vyhodnocovacia jednotka
  • Zobrazenie stavu priamo na telese čítacej jednotky zjednodušuje uvedenie do prevádzky a minimalizuje prestoje

NF dátové väzbové členy (125 kHz)

  • Bezúdržbový prenos bez mechanického opotrebenia
  • Rýchly a spoľahlivý prenos signálu
  • Rôzne dĺžky káblov: 1 m, 2 m a 5 m