Prírubové konektory

Robustné prírubové konektory na spoľahlivé pripojenie

K dispozícii v:

67 Verzie

V spol. Balluff nájdete široké portfólio flexibilne použiteľných prírubových konektorov s rozmermi M8 a M12. Spojovacie prvky dostanete v 3-, 4-, 5-, 8- a 12-pólovej verzii. Vyrobené sú z robustného kovu, všetky majú stupeň ochrany IP67 a sú odolné proti nárazom aj vibráciám.

Špeciálne funkcie

  • So zásuvkou a konektorom
  • Robustné verzie z kovu
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Stupeň ochrany IP67
  • Dostupné sú rôzne dĺžky prameňov

Dostupnosť

67 Verzie

Objednávkový kód Cena Pripojenie Montážna časť Počet vodičov Prierez vodiča Dĺžka vedenia L
Činnosti

BCC098N

BCC A355-0000-10-RN022-020
39.54 EUR 7/8"-Female, straight, 5-pin 1/2" NPT 5 16 AWG 2.00 m

BCC0720

BCC A354-0000-10-RN010-020
37.21 EUR 7/8"-Female, straight, 4-pin 1/2" NPT 4 16 AWG 2.00 m

BCC099A

BCC M454-0000-2A-RM020-005
13.61 EUR M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded M16x1.5 4 0.25 mm² 0.50 m

BCC099C

BCC M455-0000-1A-RM020-005
13.61 EUR M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded M16x1.5 4 0.25 mm² 0.50 m

BCC0E55

BCC M458-0000-1A-RM015-005
26.17 EUR M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded M16x1.5 8 0.25 mm² 0.50 m

BCC08M1

BCC M454-0000-2A-RM020-002
13.26 EUR M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded M16x1.5 4 0.25 mm² 0.20 m

BCC08M2

BCC M455-0000-1A-RM020-002
13.26 EUR M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded M16x1.5 4 0.25 mm² 0.20 m

BCC098R

BCC A355-0000-20-RN022-020
39.54 EUR 7/8"-Male, straight, 5-pin 1/2" NPT 5 16 AWG 2.00 m

BCC09JZ

BCC M455-0000-1A-RM014-005
15.47 EUR M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded M16x1.5 5 0.25 mm² 0.50 m

BCC09K0

BCC M455-0000-2A-RM014-005
15.47 EUR M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded M16x1.5 5 0.25 mm² 0.50 m