Reflektory a reflexné fólie

Reflektory, vlákna, optické prvky

K dispozícii v:

49 Verzie

Do každého prostredia správny reflektor: Naše kruhové a hranaté reflektory, ako aj reflexné fólie sú odolné proti teplotám a chemikáliám. Sú vhodné na aplikácie s červeným, bielym a infračerveným svetlom, ako aj s laserom.

Svoju optimálnu funkčnosť rozvíjajú reflektory a reflexné fólie spol. Balluff v súčinnosti s našimi optoelektronickými snímačmi. Pre použitie šité na mieru vašej aplikácie si môžete zvoliť rôzne veľkosti a možnosti upevnenia.

Špeciálne funkcie

  • Presnosť a robustnosť
  • Jednoduché upevnenie lepením alebo naskrutkovaním
  • Rôzne konštrukcie
  • Vysokokvalitné materiály
  • Homogénne optické vlastnosti

Dostupnosť

49 Verzie

Objednávkový kód Cena Princíp fungovania Verzia Rozmer Snímací povrch
Činnosti

BAM0332

BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS
9.45 EUR Reflector BOS Cube corner 1.2 mm 12.9 x 33.4 x 11.2 mm 2.2 cm²

BAM01JM

BOS R-50
6.2 EUR Reflector BOS Reflective foil, micro-pyramids 100 x 100 x 0.5 mm 100.0 cm²

BAM00UK

BOS R-1
11.03 EUR Reflector BOS Cube corner 4 mm Ø 84 x 7.3 mm 50.9 cm²

BAM00UY

BOS R-22
17.22 EUR Reflector BOS Cube corner 1.2 mm 51 x 61 x 7.5 mm 22.6 cm²

BAM00W7

BOS R-33
8.61 EUR Reflector BOS Cube corner 4 mm 19 x 60 x 6.1 mm 4.9 cm²

BAM00WL

BOS R-9
13.76 EUR Reflector BOS Cube corner 4 mm 51 x 61 x 8 mm 22.6 cm²

BAM01HA

BOS R-42
8.93 EUR Reflector BOS Cube corner 0.9 mm Ø 19 x 14.6 mm 1.9 cm²

BAM00UW

BOS R-2
10.08 EUR Reflector BOS Cube corner 2.5 mm Ø 46 x 6.5 mm 11.6 cm²

BAM01H9

BOS R-41
12.18 EUR Reflector BOS Cube corner 1.2 mm 10 x 40 x 3.7 mm 1.4 cm²

BAM00UL

BOS R-11
17.85 EUR Reflector BOS Cube corner 4 mm 84 x 84 x 9.1 mm 63.7 cm²