Inkrementálny systém merania vzdialenosti
Magneticky kódované snímače
K dispozícii v:
45 Verzie
Naše inkrementálne snímače posunutia sa dajú použiť v širokej škále aplikácií a pre takmer akúkoľvek dĺžku merania. Zabezpečujú napríklad presné polohovanie v energetike, nápojovom priemysle a mnohých ďalších odvetviach. Vďaka štandardizovaným digitálnym a analógovým rozhraniam možno tieto snímače integrovať do takmer všetkých riadiacich systémov.
Špeciálne vlastnosti
- Optimálny výkon stroja vďaka rýchlemu a presnému určovaniu nameraných hodnôt s vysokou presnosťou opakovania
- Vysoká dostupnosť systému vďaka dlhodobo stabilnej magnetickej páske s technológiou Permagnet®
- Robustné kovové alebo plastové puzdro pre dlhú životnosť
Dostupnosť
45 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Referenčný signál | Rozhranie | Rozlíšenie | Čítať vzdialenosť | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | Pole-periodic | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML09U6BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05 |
200.3 EUR | without reference signal | Digital A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | Pole-periodic | Digital A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | Pole-periodic | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | without reference signal | Digital A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | without reference signal | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | without reference signal | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
272 EUR | Pole-periodic | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
273.1 EUR | Pole-periodic | Digital A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
245.4 EUR | without reference signal | Digital A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.