10 GigE Vision kamery

Priemyselné kamery

K dispozícii v:

1 Verzie

Kamery 10 GigE Vision prenášajú údaje mimoriadne rýchlo. Sú ideálne pre aplikácie s vysokým rozlíšením a vysokou frekvenciou snímok. Používajú obrazový snímač CMOS Pregius S Gen4 od spoločnosti Sony. Technológia PoE+ umožňuje napájanie aj prenos dát prostredníctvom jedného kábla, čím sa znižuje zložitosť kabeláže a priestor potrebný na inštaláciu. Integrovaná obrazová pamäť s kapacitou 2048 MB zabezpečuje spoľahlivý prenos údajov. Vďaka stupňu krytia IP67, ako aj priemyselným konektorom je tento rad kamier predurčený na použitie v náročných podmienkach.

Vlastnosti:

  • Vysoká prenosová rýchlosť 10 gigabit
  • Vynikajúca kvalita obrazu vďaka kvalitným snímačom CMOS Sony s rozlíšením až 24,6 MPixel
  • Vysoká spoľahlivosť vďaka robustnej konštrukcii výrobku a internej obrazovej pamäti
  • jednoduchá integrácia so štandardom GigE Vision
  • presná synchronizácia pomocou protokolu PTP (Precision Time Protocol) podľa normy IEEE1588
  • napájanie a prenos údajov prostredníctvom jedného kábla cez PoE+

1 Verzie

Objednávkový kód Cena Stupeň krytia IP Rozhranie Digitálne vstupy Digitálne výstupy Materiál puzdra Ukladanie údajov Schválenie/zhoda
Činnosti

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
IP67, (without fan) Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidirectional: input (not isolated) / output (high side or open drain)
RS232
4x PNP opto-isolated 4x PNP high side Aluminium, Powder coated 2048 MB CE, UKCA, WEEE