Moduly bezdrôtovej siete IO-Link

IO-Link Wireless

K dispozícii v:

2 Verzie

IO-Link Wireless Master je súčasťou bezdrôtového systému IO-Link. IO-Link Wireless je nový bezdrôtový štandard, ktorý spĺňa vysoké požiadavky automatizácie výroby.

Bezdrôtový master neprijíma údaje káblom, ako je to bežné, ale údaje zo snímačov prijíma prostredníctvom mostíka alebo rozbočovača rádiovým signálom. Toto riešenie má značné výhody v porovnaní s komunikáciou po kábli. Bezdrôtová komunikácia je flexibilná, umožňuje viac voľnosti pri návrhu a inštalácii, väčšiu mobilitu a úplne eliminuje problémy s opotrebovanými káblami a konektormi. Existujúce systémy sa ľahšie modifikujú a rozširujú.

Špeciálne funkcie

  • Rýchla integrácia a jednoduchá konfigurácia prostredníctvom integrovaného webového servera
  • Frekvenčný rozsah 2,4 - 2,483 GHz možno používať celosvetovo bez licencie
  • Dosah 10-20 m v priemyselnom prostredí
  • Rýchle a spoľahlivé (oneskorenie 5 ms, chybovosť 10-9)
  • Ľahko škálovateľné a rozšíriteľné integráciou až 40 ďalších zariadení IO-Link

Dostupnosť

2 Verzie

Objednávkový kód Cena Rozhranie Digitálne vstupy Digitálne výstupy Pomocné rozhrania
Činnosti

BNI00FE

BNI PNT-565-W01-K079
1045.6 EUR Profinet

BNI00J5

BNI EIP-565-W01-K079
1045.6 EUR Ethernet/IP