- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
- Magnetostrikčné systémy merania polohy pre mobilnú hydrauliku
- Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
- Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti
Magnetostrikčné snímače
K dispozícii v:
2 Verzie
Inteligentný magnetostrikčný systém merania polohy BTL umožní určiť polohu objektu na veľkú vzdialenosť s vysokou presnosťou. Tento robustný systém poskytuje absolútne presné a spoľahlivé informácie o polohe v rozsahu merania až niekoľko stoviek metrov. Systém je obzvlášť vhodný na použitie na mostových žeriavoch, nakladacích mostoch, portálových žeriavoch, na ovládanie reverzácie, ako aj na jazdu žeriavov a vozíkov.
V náročných podmienkach okolitého prostredia alebo všade tam, kde sa vyžaduje maximálna presnosť merania polohy a rýchlosti, odmeria zmenu polohy s opakovanou presnosťou 0,5 mm. Systém určovania polohy na veľkú vzdialenosť (LDPS) nepodlieha opotrebovaniu, nevyžaduje údržbu a nie je citlivý na nárazy, vibrácie a znečistenie.
Systém merania polohy pozostáva z magnetostrikčného snímača s rozhraním Profinet, niekoľkých snímačov polohy a softvérového funkčného bloku na jednoduchú integráciu do vášho riadiaceho systému.
Špeciálne funkcie
- absolútny lineárny systém merania polohy s meracím rozsahom až niekoľko stoviek metrov
- vysoká spoľahlivosť a nízke nároky na údržbu vďaka bezkontaktnému princípu činnosti, ktorý nepodlieha opotrebovaniu
- odolnosť v náročných priemyselných podmienkach (IP67)
- automatické prispôsobenie systému magnetickému značeniu
- presnosť opakovania do ±0,5 mm
2 Verzie
Objednávkový kód | Meranie dĺžky | Vzdialenosť k BTL | Rozhranie | Okolitá teplota | Stupeň krytia IP | Presnosť opakovania | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 LDPSBTL7 LDPS |
5...250 m | 5...15 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm | |
BTL7 X-LDPSBTL7 X-LDPS |
5...1500 m | 12...56 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.