Kamery USB 2.0
Priemyselné kamery
K dispozícii v:
2 Verzie
Malé, praktické a cenovo výhodné - to sú vlastnosti našich kamier USB 2.0 integrovaných na jednej doske plošných spojov. Kamery USB sú oceňované najmä v oblasti zdravotníckej techniky.
Vynikajúca kvalita obrazu a vysoká snímková frekvencia. Ovládač a pole programovateľných hradiel (FPGA) tvoria dokonalý tím, ktorý znižuje zaťaženie počítača na minimum.
Ponúkame široký sortiment s rôznymi verziami.
Vlastnosti:
- Kompaktná séria kamier na jednoduché snímanie obrazu
- prenosové rýchlosti 480 MBit/s
- vysoká kvalita obrazu s rozlíšením až do 5 MPixelov
- jednoduchá integrácia vďaka SDK - Software Development Kit
2 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Stupeň krytia IP | Rozhranie | Digitálne vstupy | Digitálne výstupy | Materiál puzdra | Ukladanie údajov | Schválenie/zhoda | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGCBVS CA-IGC |
IP40 | USB 2.0 | PNP galvanically isolated | PNP galvanically isolated | Aluminium, Powder coated, Painted | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE | ||
BVS CA-MLCBVS CA-MLC |
USB 2.0 | PNP galvanically isolated | PNP galvanically isolated | -, - | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.