Snímače tlaku

Monitorovanie technologického a hydraulického tlaku a vákua

Snímače tlaku

Naše vysokokvalitné snímače tlaku BSP sa perfektne hodia na monitorovanie a meranie tlaku v plynných, tekutých a viskóznych médiách.

So svojím otočným telom a jednoduchým programovaním v súlade s VDMA umožňujú nielen flexibilnú montáž, ale aj komfortnú obsluhu. Pomocou jasného LED displeja zaznamenávajú aktuálny systémový tlak rýchlo a spoľahlivo.

Najdôležitejšie výhody

  • Kompaktné a robustné riešenie ako prevodník
  • Komfort vďaka dobre čitateľnému displeju
  • Tlakové rozsahy -1 … 600 barov
  • Procesná prípojka G1/4“, G1/2“, R1/4“, NPT1/4“
  • Čelné lícovanie pre rozmery G1/2“ a Tri-Clamp 1,5“
  • Výstup 4 … 20 mA, 0 … 10 V, spínacie body (NPN/PNP) a IO-Link
  • Teplota média -40 … +125 °C
  • Stupeň ochrany IP67 a IP69K
  • Osvedčenie UL
  • Kompaktné riešenie s prípojkou M12
  • Procesná prípojka z ušľachtilej ocele alebo z PVDF
  • Dvojité natáčanie– jednoduchá inštalácia

Digitálne snímače tlaku

  • Parametrizácia v súlade s normou VDMA
  • Možnosť dvojitého otočenia - jednoduchá inštalácia
  • Kompaktný dizajn puzdra
  • Možnosť prispôsobenia orientácie na montáž nad hlavou
  • Rozsahy tlaku -1...600 bar
  • Princíp merania: relatívny tlak
  • Pripojenie M12, nezávisle otočné
  • Procesné pripojenie z nehrdzavejúcej ocele alebo PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
  • Prepínateľné výstupy (analógové, digitálne, IO-Link)
  • Rozšírený teplotný rozsah (teplota média -40...+125 °C)
  • Keramická meracia bunka (Al2O3) alebo meracia bunka z nehrdzavejúcej ocele
  • Schválenie UL
  • Prispôsobené úpravy na požiadanie

Analógové snímače tlaku

  • Kompaktné a robustné puzdro z nehrdzavejúcej ocele
  • Jednoduchá inštalácia priamo na mieste
  • Rozsahy tlaku -1...600 bar
  • Princíp merania: relatívny tlak
  • Procesné pripojenie z nerezovej ocele G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • v jednej rovine so svorkou Tri-Clamp 1,5"
  • Pripojenie M12
  • Výstup ako 4...20 mA, 0...10 V alebo IO-Link so spínacím výstupom (NPN/PNP)
  • Výstup 4...20 mA ako dvojvodičový systém
  • Rozšírený teplotný rozsah (teplota média -40...+125 °C)
  • Keramická meracia bunka (Al2O3) alebo meracia bunka z nehrdzavejúcej ocele
  • Rozšírený rozsah vstupného napätia 8...32 V DC
  • Schválenie UL
  • Prispôsobené úpravy na požiadanie

Snímače tlaku s čelným lícovaním

  • Žiadne mŕtve zóny a dobré čistenie
  • Komfort vďaka dobre čitateľnému displeju a voliteľnými výstupmi (analog, digital, IO-Link)
  • Kompaktné a robustné riešenie ako prevodník s výstupom 4-20mA
  • Tlakové rozsahy -1 … 600 barov
  • Procesná prípojka z vysokoakostnej ušľachtilej ocele G1/2“ alebo Tri-Clamp 1 ½“
  • IP67 alebo IP69k
  • Rozšírený teplotný rozsah (teplota média -40 … +125 °C)
  • Osvedčenie UL, materiálový certifikát 3.1 (STN EN 10204)
  • Špecifické modifikácie pre zákazníka na požiadanie