Priechodky pre rozvodné skrine

Robustné konektory na optimalizované pripojenie

K dispozícii v:

22 Verzie

Ponúkame vám bohatý program priechodiek pre rozvodné skrine. Naše konektory RJ45 a M12 (s kódovaním A, B a D) s rôznymi konštrukciami sú mimoriadne robustné a odolné proti otrasom a vibráciám.

Konektory od spol. Balluff sa vyznačujú vysokou mierou ochrany proti prachu a vode a sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov. Zaručia spoľahlivé a rýchle pripojenie cez stenu rozvodnej skrine alebo cez iné telesá.

Špeciálne funkcie

  • Vysoká miera ochrany proti prachu a vode
  • Bohatý program s rôznymi konštrukčnými tvarmi
  • Pre spoľahlivé a rýchle spájanie
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Vysokokvalitné materiály

Dostupnosť

22 Verzie

Objednávkový kód Cena Kábel Pripojenie 1 Pripojenie 2 Konfigurácia konektora
Činnosti

BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000
25.01 EUR M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded Straight (2x)

BCC0FYY

BCC M415-E834-AG-RP001-020
64.54 EUR PUR Shielded Green, 2 m M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded RJ45-Male, straight, 4-pin Straight (2x)

BCC085F

BCC M414-E814-BG-RM013-000
29.66 EUR M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded RJ45-Female, straight, 4-pin Straight (2x)

BCC0F45

BCC M455-M455-3A-RM103-000
21.51 EUR M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded Straight (2x)

BCC0FYW

BCC M415-E834-AG-RP001-006
57.57 EUR PUR Shielded Green, 0.6 m M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded RJ45-Male, straight, 4-pin Straight (2x)

BCC0723

BCC A354-A354-30-RN011-000
54.66 EUR 7/8"-Female, straight, 4-pin 7/8"-16 UN2A-Male, straight, 4-pin Straight (2x)

BCC085H

BCC M424-E814-BG-RM013-000
29.66 EUR M12x1-Female, angled, 4-pin, D-coded RJ45-Female, straight, 4-pin Straight/right-angle

BCC0A7N

BCC A355-A355-30-RN037-000
56.99 EUR 7/8"-Female, straight, 5-pin 7/8"-16 UN2A-Male, straight, 5-pin Straight (2x)

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010
59.31 EUR PUR Shielded Green, 1 m M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded RJ45-Male, straight, 4-pin Straight (2x)

BCC0A7M

BCC A353-A353-30-RN036-000
52.34 EUR 7/8"-Female, straight, 3-pin 7/8"-16 UN2A-Male, straight, 3-pin Straight (2x)