Plastové vlákna
Reflektory, vlákna, optické prvky
K dispozícii v:
57 Verzie
Naše kompaktné, vysokoflexibilné a robustné riešenia z plastových vlákien sa vyznačujú presnosťou a rýchlosťou. Sú dostupné ako sondy a jednorazové verzie. Na výber máte rôzne koncovky (M2, M3, M4, M5, M6, hranaté od 5 × 4 mm do 23 × 55 mm atď.) s priamym alebo zahnutým výstupom svetla a s ohybnou optickou hlavicou.
Plastové vlákna sú odolné proti teplotám a chemickým vplyvom. Navyše budete profitovať z ich jednoduchej inštalácie, aj pri obmedzených priestorových podmienkach.
Špeciálne funkcie
- Riešenia navrhnuté a otestované pre zariadenia na báze optických vlákien Balluff BFB 6K, 18KF, 73K a 75K
- Rôzne dĺžky a priemery
- Odolnosť proti nášľapnému zaťaženiu a oleju
- Veľká funkčná rezerva
- Presné spracovanie a homogénne optické vlastnosti
- Možné aj koaxiálne usporiadanie vlákien
- Možnosť aj vlastného konfekciovania optiky na báze plastových vlákien
Dostupnosť
57 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Verzia | Štýl | Rozmer | Materiál typu vlákna | Dĺžka kábla L | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO000CBFO N22-LA-FB-EAK-05-01 |
68 EUR | M2, standard | Cylinder, Straight optics | Ø 2 x 12 mm | PMMA | 1.00 m | |
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
45 EUR | M6, standard | Cylinder, Straight optics | Ø 6 x 25 mm | PMMA | 1.00 m | |
BFO005RBFO D22-LA-RB-EAK-10-02 |
52.29 EUR | M3, standard | Cylinder, Straight optics | PMMA | 2.00 m | ||
BFO0004BFO D22-XA-SB-EAK-20-02 |
69 EUR | M6, thin tip, standard | Cylinder, Straight optics | Ø 6 x 113 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
63 EUR | M4, standard | Cylinder, Straight optics | Ø 6 x 22 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
70 EUR | M4, coaxial optics | Cylinder, Straight optics | Ø 6 x 25 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0007BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02 |
145 EUR | M6, coax. optics, flex. cable | Cylinder, Straight optics | Ø 6 x 25 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO000EBFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02 |
110 EUR | 4x20, 90° optics | Square, Connection 90° | Ø 4 x 8 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0051BFO D10-LA-CB-EAK-05-02 |
50 EUR | Ø 2, standard | Cylinder, Straight optics | Ø 2 x 15 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0052BFO D10-XA-GB-EAK-10-02 |
68 EUR | M3, bendable tip | Cylinder, Straight optics | Ø 3 x 63 mm | PMMA | 2.00 m |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.