NF dátové nosiče (125 kHz)
LF (125 kHz)
K dispozícii v:
17 Verzie
NF dátové nosiče sprevádzajú obrobky v rámci celého výrobného procesu. Ak potrebujete na realizáciu vašej aplikácie veľký počet tagov, predstavujú dátové nosiče od spoločnoti Balluff (RFID BIS L) cenovo výhodnú a spoľahlivú voľbu. Niektoré z nich majú iba funkciu Read-only (len na čítanie), ktorá vylučuje manipuláciu s nimi a poskytuje vysokú mieru dátovej bezpečnosti.
Špeciálne funkcie
- Dátové nosiče s kruhovým prierezom a rôznymi veľkosťami: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
- Chemicky odolný sklenený dátový nosič s rozmermi 13 × 3 mm
- Dátové nosiče – len s možnosťou čítania (3 alebo 5 bajtov) alebo s možnosťou zapisovania/čítania so 192 bajtmi
- Možnosti montáže: lepenie alebo priskrutkovanie
- Dátové nosiče s funkciou Read-only (len na čítanie) sú dostupné v dvoch variantoch: S jedinečným identifikátorom „Unique ID“ s dĺžkou 5 bajtov alebo s naprogramovaním údajov podľa požiadaviek zákazníka s kapacitou 3 bajty
Dostupnosť
17 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Rozmer | Sériové číslo UID, len na čítanie | Typ pamäte | Communication | Údaje používateľa, čítanie/zápis | Okolitá teplota | Teplota skladovania | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS003RBIS L-200-03/L |
5.24 EUR | Ø 20 x 1.6 mm | 5 Byte | PROM | Read Only | -40...85 °C | -40...95 °C | ||
BIS0033BIS L-100-01/L |
9.61 EUR | Ø 20 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0034BIS L-100-05/L |
9.61 EUR | Ø 20 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0036BIS L-101-01/L |
10.16 EUR | Ø 30 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0037BIS L-101-05/L |
10.16 EUR | Ø 30 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0039BIS L-102-01/L |
10.92 EUR | Ø 50 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003ABIS L-102-05/L |
10.92 EUR | Ø 50 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003EBIS L-103-05/L |
10.16 EUR | Ø 12.4 x 2 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | ||
BIS003NBIS L-150-05/A |
10.92 EUR | Ø 3.15 x 13.3 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -40...85 °C | ||
BIS003TBIS L-201-03/L |
5.79 EUR | Ø 30 x 1.6 mm | 5 Byte | PROM | Read Only | -40...85 °C | -40...95 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.