Osvetlenie pozadia
Osvetlenia pre systémy Vision a stroje
K dispozícii v:
12 Verzie
Pomocou nášho osvetlenia pozadia skontrolujete rozmery a tvary jednoducho, ako aj nezávisle od materiálu a povrchu. Môžete si vybrať z rôznych konštrukčných veľkostí s rôznymi priemermi svetelného poľa (25 × 25 mm až 300 × 200 mm) a varianty s červeným a infračerveným svetlom. Dobré vedieť: Osvetlenie pozadia spol. Balluff sa dajú použiť aj ako difúzne predné osvetlenia.
Špeciálne funkcie
- Extrémne plochá konštrukcia
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Univerzálne riešenie s vysokým svetelným výkonom
- Vysokokvalitné teleso, IP54 alebo IP69K
- Prvotriedne materiály
- Dostupná je aj verzia z ušľachtilej ocele
Dostupnosť
12 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Pripojenie | Materiál | Oblasť osvetlenia | Skupina LED podľa IEC 62471 | Typ svetla | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
301.14 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
25 x 25 mm | Exempt Group | LED Red light | |
BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
358.16 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
50 x 50 mm | Exempt Group | LED Red light | |
BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
497.7 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
100 x 100 mm | Exempt Group | LED Red light | |
BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
565.22 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
100 x 100 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
719.88 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
150 x 100 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
425.67 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
50 x 50 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
1136.21 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
300 x 200 mm | Exempt Group | LED Red light | |
BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
1416.56 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
300 x 200 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
652.47 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
150 x 100 mm | Exempt Group | LED Red light | |
BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
836.12 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminium anodized, black Glass PMMA |
200 x 150 mm | Exempt Group | LED Red light |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.