Ručné RFID čítačky Príslušenstvo UHF

RFID-Handhelds

K dispozícii v:

2 Verzie

Ručná čítačka pre aplikácie UHF (860...960 MHz) sa skladá z dvoch komponentov: Základná jednotka v kombinácii s modulom na čítanie/zápis UHF. Vyberte si medzi čítacími/zapisovacími modulmi UHF s rôznymi schváleniami v jednotlivých krajinách.

Špeciálne funkcie

  • Pre ručnú čítačku pre aplikácie UHF (860...960 MHz) si vyberte základnú jednotku v kombinácii s modulom na čítanie/zápis UHF.
  • Komponenty spĺňajú globálne normy ISO 18000-6C a EPC Gen2 Class1
  • Varianty pre frekvenčné rozsahy EÚ (865 - 868 MHz) a USA (902 - 928 MHz)

2 Verzie

Objednávkový kód Cena Order Code Rozmer Rozhlasová licencia Normy Okolitá teplota
Činnosti

BIS01FY

BIS U-830-4-011-H-0
995 EUR BIS01FY 85 x 27 x 52 mm Europe EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support -20...50 °C, Avoid condensation on the device.

BIS01FZ

BIS U-830-4-011-H-1
995 EUR BIS01FZ 85 x 27 x 52 mm Canada, USA EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support -20...50 °C, Avoid condensation on the device.