Káble – bez úprav

Osvedčená kvalita a maximálna vhodnosť pre priemysel

K dispozícii v:

52 Verzie

Spol. Balluff vám ponúka káble – bez úprav v osvedčenej kvalite našich konfekciovaných vedení. Portfólio káblov – bez úprav zahŕňa rôzne materiály s rôznymi prierezmi.

Takto si zaručene nájdete správne vedenie pre vašu aplikáciu a vždy dostanete robustné riešenie vhodné pre priemysel. Pri každom našom kábli budete okrem toho profitovať zo zvýšenej flexibility vďaka možnej úprave dĺžky vedenia.

Najdôležitejšie výhody

  • Osvedčená kvalita našich konfekciovaných vedení
  • Dostupné sú rôzne materiály a prierezy
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Možnosť úpravy dĺžky vedenia

Dostupnosť

52 Verzie

Objednávkový kód Cena Kábel Počet vodičov Prierez vodiča Teplota kábla, pevné vedenie Teplota kábla, flexibilné vedenie
Činnosti

BCC0AC7

BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X
168.91 EUR PUR black, 100 m, drag chain compatible 3 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0AC6

BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X
516.11 EUR PUR Shielded Green, 100 m, drag chain compatible 4 22 AWG -20...80 °C -20...50 °C

BCC0AC9

BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X
253.37 EUR PUR black, 100 m, drag chain compatible 5 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0ACA

BCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X
546.13 EUR PUR Shielded violet, 100 m, drag chain compatible 2 24 AWG -40...70 °C -20...60 °C

BCC0ACH

BCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X
1266.84 EUR PUR black, 100 m, drag chain compatible 5 1.5 mm² -50...80 °C -25...80 °C

BCC0C14

BCC 0000-0000-00-000-VX8434-10X
115.67 EUR PVC gray, 100 m, drag chain compatible 4 0.34 mm² -40...105 °C -5...105 °C

BCC0C15

BCC 0000-0000-00-000-VX8334-10X
99.14 EUR PVC gray, 100 m, drag chain compatible 3 0.34 mm² -25...105 °C -5...105 °C

BCC0C1C

BCC 0000-0000-00-000-PW0434-10X
294.26 EUR PUR welding spark resistant black, 100 m, drag chain compatible 4 0.34 mm² -40...80 °C -25...80 °C

BCC0E43

BCC 0000-0000-00-000-PX0434-50X
1231.65 EUR PUR black, 500 m, drag chain compatible 4 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0CMN

BCC 0000-0000-00-000-PS0825-10X
423.33 EUR PUR Shielded black, 100 m, drag chain compatible 8 0.25 mm² -40...90 °C -5...90 °C