T-kusy

Rozdeľovače bez vedení garantujú spoľahlivé spojenie

K dispozícii v:

17 Verzie

Na spoľahlivý zber, spájanie a rozdeľovanie dvojice signálov vám spol. Balluff dáva k dispozícii rozsiahly program T-kusov. Naše riešenia sa vyznačujú malou, úzkou a kompaktnou konštrukciou a sú dostupné v rôznych konštrukčných tvaroch.

Do širokého portfólia Balluff patria T-kusy s prípojkou M8, M12 a 7/8“, ktoré sa hodia pre 3, 4 a 5-žilové káble. Rôzne ochranné obvody a varianty bez, s jedným alebo dvomi upevňovacími otvormi vám pritom zaručujú vysokú flexibilitu.

Špeciálne funkcie

  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Stupeň ochrany IP67, alternatívne IP68
  • Vysokokvalitné materiály
  • Svetlé LED diódy
  • Flexibilné použitie – rôzne obvody, varianty bez, s jedným alebo dvomi upevňovacími otvormi

Dostupnosť

17 Verzie

Objednávkový kód Cena Pripojenie 1 Pripojenie 2 Pripojenie 3
Činnosti

BCC0F59

BCC M414-M313-M313-U0054-000
22.91 EUR M12x1-Male, 4-pin, A-coded M8x1-Female, 3-pin, A-coded M8x1-Female, 3-pin, A-coded

BCC0F56

BCC M414-M415-M415-U0051-000
23.14 EUR M12x1-Male, 4-pin, A-coded M12x1-Female, 3-pin, A-coded M12x1-Female, 3-pin, A-coded

BCC089P

BCC M415-M415-M415-U0003-000
16.86 EUR M12x1-Male, 5-pin, A-coded M12x1-Female, 4-pin, A-coded M12x1-Female, 4-pin, A-coded

BCC0F58

BCC M415-M415-M415-U0053-000
27.33 EUR M12x1-Male, 5-pin, A-coded M12x1-Female, 5-pin, A-coded M12x1-Female, 5-pin, A-coded

BCC09JC

BCC M415-M313-M313-U0014-000
17.56 EUR M12x1-Male, 4-pin, A-coded M8x1-Female, 3-pin, A-coded M8x1-Female, 3-pin, A-coded

BCC0F5A

BCC M314-M313-M313-U0055-000
27.33 EUR M8x1-Male, 4-pin, A-coded M8x1-Female, 3-pin, A-coded M8x1-Female, 3-pin, A-coded

BCC08CA

BCC M415-M415-M415-U0007-000
41.29 EUR M12x1-Female, 5-pin, A-coded M12x1-Male, 5-pin, A-coded M12x1-Female, 5-pin, A-coded

BCC09MU

BCC M415-M415-M415-U0016-000
16.86 EUR M12x1-Male, 5-pin, A-coded M12x1-Female, 5-pin, A-coded M12x1-Female, 5-pin, A-coded

BCC0AA5

BCC A313-A313-A313-T0021-000
61.06 EUR 7/8"-16 UN-Female, 3-pin 7/8"-16 UN-Female, 3-pin 7/8"-16 UN-Male, 3-pin

BCC0AA6

BCC A314-A314-A314-T0022-000
65.71 EUR 7/8"-16 UN-Female, 4-pin 7/8"-16 UN-Female, 4-pin 7/8"-16 UN-Male, 4-pin