UKV vyhodnocovacia jednotka (860...960 MHz)

UHF (860...960 MHz)

K dispozícii v:

46 Verzie

Naša vyhodnocovacia jednotka BIS V nezávislá od frekvencie zjednoduší vaše skladové hospodárstvo. Umožňuje flexibilné použitie a kombinovanú prevádzku všetkých produktových radov (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Na každej vyhodnocovacej jednotke BIS V môžu simultánne bežať až štyri hlavy na zapisovanie a čítanie. Na použitie mimo sféry priemyslu sú okrem toho dostupné všetky globálne bežné zbernicové systémy.

Špeciálne funkcie

  • BIS U-602x ako vysokovýkonná alternatíva s veľkým dosahom 6 m a viac
  • Dokonalá EMC vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
  • Všetky prípojky jednoducho dostupné na čelnej strane
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka LCD displeju a tlačidlám
  • Každá hlava na zapisovanie/čítanie signalizuje svoj prevádzkový stav prostredníctvom dvoch LED diód priamo vyhodnocovacej jednotke
  • Rôzne verzie BIS U s certifikáciou na špecifické národné použitie
  • Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s technológiou IO-Link
  • Webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
  • Rýchle použitie vďaka funkčným modulom mnohých bežných výrobcov riadení
  • USB rozhranie na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
  • BIS Cockpit: Hlavy na čítanie/zapisovanie s možnosťou nastavenia parametrov bez ohľadu na rozhranie pomocou počítačového softvérového nástroja
  • Konfiguračný nástroj UKV (UHF-Manager) na komfortné nastavenie všetkých parametrov potrebných na prevádzku

Dostupnosť

46 Verzie

Objednávkový kód Cena Rozhlasová licencia Rozhranie Prevádzkové napätie Ub Stupeň krytia IP Okolitá teplota
Činnosti

BIS00T3

BIS V-6102-019-C001
1224.44 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Profibus 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1224.44 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Ethernet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1224.44 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Ethernet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
1576.35 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Profibus 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1224.44 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Ethernet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1224.44 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Ethernet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C

BIS013U

BIS V-6108-048-C002
1224.44 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Profinet 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Ethernet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Ethernet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C

BIS014C

BIS V-6106-034-C102
1576.35 EUR Europe, Hong Kong, South Africa, Argentina, Canada, USA, Mexico, China, South Korea, Japan Ethernet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, with connector 0...60 °C