BIS0146

k dispozícii

Viacfrekvenčné RFID vyhodnocovacie jednotky - procesory

Typecode:

BIS V-6106-034-C104

Načítanie...
Product group
Multi-Frequency Processor
Rozhranie
EtherNet/IP
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
4
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC LPS Class 2
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Okolitá teplota
0...60 °C
Stupeň krytia IP
IP65, with connector
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC (Radio)
IC (Radio)
KC
ETA
NBTC
IFT
Pripojenie
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded
7/8"-Male, 4-pin
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Pripájacie vedenia

Mechanické príslušenstvo

Samostatné konektory

BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710