Priemyselný RFID systém BIS C

Spoľahlivý tok informácií vo výrobe

Priemyselný systém RFID BIS C

Nízkofrekvenčné systémy RFID BIS C ponúkajú mimoriadny výkon a flexibilitu pri spoľahlivej identifikácii nástrojov v obrábacích centrách s vysokým obsahom chladiacich a mazacích prostriedkov v pracovnom prostredí. Presné polohovanie nie je vždy potrebné. Mnohé dátové nosiče umožňujú dynamické načítanie a zápis aj "pri prechode okolo" hlavy.

Frekvencia LF (70/455 kHz) je primárnou voľbou na identifikáciu nástrojov v obrábacích centrách na krátku vzdialenosť. Ďalšíe oblasti použitia sú preprava obrobkov pomocou v dopravníkoch, prepravné systémy FTS , palety, ako aj montážna technika a organizácia prevádzkových prostriedkov.

Najdôležitejšie výhody

  • Široká paleta dátových nosičov a hláv na zapisovanie/čítanie v ponuke pre rôzne aplikácie a náročné podmienky použitia
  • Bez opotrebenia a údržby a s odolnosťou proti znečisteniu
  • Vysoká odolnosť proti rušeniu a zabezpečený prenos dát vďaka špeciálnemu kontrolnému softvéru vo vyhodnocovacích jednotkách, Komunikácia so všetkými štandardnými priemyselnými sieťami a zbernicami
  • Pamäťová kapacita do 8 kB

NF dátové nosiče (70/455 kHz)

  • Široká paleta špeciálnych dátových nosičov pre takmer všetky oblasti priemyslu
  • Robustné dátové nosiče RFID vhodné pre priemysel a odolné proti poveternostným vplyvom a teplotám
  • Dátový nosič EEPROM s pamäťou 511, 1023, 2047 bajtov
  • Dátový nosič FRAM s pamäťou 8 kB na takmer neobmedzené zapisovacie/čítacie cykly
  • Možnosti montáže: lepenie alebo priskrutkovanie
  • 10 mm dátový nosič Tool-ID BIS C-122: Miliónkrát použitý klasik je globálne normalizovaným štandardom
  • Rohový dátový nosič s dvojitými cievkami eliminuje rotáciu paliet pri ich identifikácii
  • Programovanie kódového média podľa želania zákazníka

NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (70/455 kHz)

  • Špeciálne hlavy na zapisovanie/čítanie Tool-ID s Ø 14,5 mm alebo M16 na lícovanú montáž do kovu
  • Dostupné dĺžky káblov 1 m, 5 m a 10 m
  • Na zabezpečenie funkcie sa kábel nedá skracovať
  • Na pripojenie na vyhodnocovacie jednotky BIS V je potrebný spojovací kábel BCC0FCK
  • Možné aj individuálne konštrukcie podľa želania zákazníka

NF dátové väzbové členy (70/455 kHz)

  • Dátové väzbové členy fungujú ako predlžovací kábel
  • Bezúdržbový prenos bez mechanického opotrebenia
  • Rýchly a spoľahlivý prenos signálu
  • Rôzne dĺžky káblov: 1 m, 2 m a 5 m
  • Jednoduché zapojenie napr. otočných stolov, vymeniteľných upínacích hláv lisovníka atď.
  • Zvýšenie počtu aktivovaných funkcií aj na doposiaľ neprístupných miestach

NF vyhodnocovacie jednotky (70/455 kHz)

  • Perfektná kompatibilita EMC vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
  • Všetky prípojky jednoducho dostupné na čelnej strane
  • Variabilný koncept upevnenia na jednoduchú montáž na montážnu lištu alebo na profil
  • LCD displej a tlačidlo na jednoduché uvedenie do prevádzky
  • Každá hlava na zapisovanie/čítanie signalizuje svoj prevádzkový stav dvomi LED diódami priamo vyhodnocovacej jednotke
  • Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s technológiou IO-Link
  • Webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
  • Funkčné moduly mnohých bežných výrobcov riadení na rýchle použitie
  • Integrovaný prepínač s 2 portami pre zbernicovú a prstencovú topológiu
  • Malý a kompaktný (172 × 48 × 62 mm)
  • USB rozhranie na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
  • BIS Cockpit: Hlavy na čítanie/zapisovanie s možnosťou nastavenia parametrov bez ohľadu na rozhranie pomocou počítačového softvérového nástroja
  • Napájanie cez robustný konektor 7/8“ pre drsné priemyselné prostredia