Indukčné kruhové snímače a trubicové snímače
Indukčné snímače
K dispozícii v:
2 Séria
Naše indukčné kruhové snímače a trubicové snímače pracujú mimoriadne spoľahlivo a sú predurčené na detekciu malých dielov pri vysokých rýchlostiach objektov až do 20 m/s. Vďaka integrovanému predĺženiu impulzov až na 150 ms môžu spínacie signály spoľahlivo využívať riadiace systémy. Ako používateľ profitujete aj z jednoduchej inštalácie. Kruhové snímače a trubicové snímače sa totiž dajú montovať univerzálne, usporiadané do radov a uložené na seba vo vzdialenosti > 20 mm.
Špeciálne vlastnosti
- Spoľahlivý princíp snímača pre vysoké rýchlosti objektov
- Indukčné kruhové snímače sa dajú namontovať univerzálne vďaka rôznym veľkostiam
- Indukčné trubicové snímače sa dajú jednoducho nainštalovať na prívodnú trubicu
- Možnosť stohovania vo vzdialenosti > 20 mm
2 Séria
Séria | Priechodné | Rozmer | Funkcia prepínania | Spínací výstup | Typ pripojenia | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BES RISnímač s uzatváracím krúžkom na hadicu |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | normally open (NO) | PNP | Connector | |
BES TTrubicový snímač |
78.5 x 17 x 11.9 mm | normally open (NO) | PNP | Cable with connector, Connector |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.