3D strojové videnie
Jednoduché a flexibilné používanie 3D strojového videnia
Naše 3D kamery sú ideálne pre stacionárne a mobilné robotické aplikácie a ponúkajú vysokú flexibilitu použitia. Či už s vysokým rozlíšením, pre náročné prostredie alebo s integrovanými softvérovými modulmi špecifickými pre danú aplikáciu, naše 3D portfólio ponúka správnu odpoveď pre každú požiadavku.
Kvalita údajov na najvyššej úrovni
3D stereokamera s vysokým rozlíšením zaujme jedinečnou kvalitou hĺbkového obrazu, a preto je vhodná na použitie s mimoriadne veľkou pracovnou plochou, ako aj na vyberanie malých predmetov z nosičov nákladu. Nastaviteľné objektívy na kamerách a projektore umožňujú optimálne prispôsobenie 3D stereokamery požadovanej pracovnej oblasti. Rozhranie GigE Vision poskytuje vysokú flexibilitu softvérovej aplikácie.
Softvérové moduly pre špecifické aplikácie
Rodina inteligentných 3D kamier ponúka možnosť palubného spracovania údajov. Voliteľné softvérové moduly, ako napríklad BoxPick a ItemPick, umožňujú efektívnu a spoľahlivú detekciu objektov, navigáciu v interiéri a plánovanie uchopenia. Vhodný softvérový modul sa musí vybrať vopred v závislosti od scenára aplikácie. Naši odborníci vám radi vopred poradia, aby ste optimalizovali použitie pre vašu aplikáciu. Prípadne je možné použiť rozhranie GigE Vision pre softvérové aplikácie na mieru.
3D stereokamera
- 3D stereokamera pre priemyselné 3D aplikácie
- vysoká flexibilita aplikácií vďaka rozhraniu GigE Vision
- vďaka krytu s ochranou IP54 dobre funguje v náročných podmienkach
- umožňuje vysoko presné spracovanie 3D obrazu vďaka 12 MPix rozlíšeniu 3D dát a 2D obrázkov
- optimálne prispôsobenie pracovnému priestoru vďaka nastaviteľným objektívom na kamerách a projektore
Inteligentná 3D kamera
- Inteligentná 3D kamera pre robotické aplikácie
- Jednoduché ovládanie prostredníctvom webového používateľského rozhrania
- Vysoká flexibilita vďaka voliteľným softvérovým modulom a rozhraniu GigE Vision
- Nízke náklady na systém vďaka zabudovanému spracovaniu a inteligentným softvérovým modulom špecifickým pre danú aplikáciu
ItemPick
Modul für robotische Pick-and-Drop Anwendungen, die Sauggreifer verwenden.
BoxPick
Modul für robotisches De-/Palettieren oder das Sortieren von Paketen.
TagDetect
Ein Modul zur schnellen Erkennung von QR-Codes und AprilTags.
SLAM
Ermöglicht der 3D Kamera, eine Karte der Umgebung zu erstellen und gleichzeitig die tatsächliche Lage zu schätzen.
CADMatch
Ermöglicht dem Robotersystem zuverlässig Objekte in sortenreinen Lastenträgern zu erkennen, zu lokalisieren und zu greifen.
SilhouetteMatch
Erfasst Position und Orientierung von vergleichsweise flachen Objekten auf planaren Oberflächen.