Human Machine Interfaces (rozhrania človek – stroj)
Indikátory a signalizačné zariadenia na spoľahlivé zobrazovanie informácií a stavov vašich strojov a systémov
Digitalizácia už dávno dorazila do priemyselnej výroby. Aby ste boli vždy aktuálni, je dôležité, aby ste sa mohli spoľahnúť na automatizované procesy. Vďaka našim signalizačným a zobrazovacím zariadeniam vždy viete, aký je stav výroby. Spoľahlivo vizualizujú stav monitorovaného stroja a systémových komponentov prostredníctvom optickej a akustickej konverzie výstupných signálov snímačov. Na monitorovanie teploty na definovaných miestach stroja alebo systému možno použiť napríklad zobrazovacie zariadenie, ako je náš SmartLight. Ak teplota prekročí kritickú úroveň pre váš stroj, okamžite sa to signalizuje preddefinovaným optickým výstražným signálom. Ak teplota naďalej stúpa, môže to byť signalizované aj vizuálne prostredníctvom indikátora.
Funkcia signalizačných zariadení a indikátorov pre priemysel
Na našich displejoch a signalizačných LED indikátoroch SmartLight môžete na prvý pohľad zistiť prevádzkový stav stroja alebo systému. Je to preto, že vizualizujú fyzikálne premenné a stavy. Výhodou je rýchla, jednoznačná a jasná signalizácia aj na diaľku. Najmä kritické merané veličiny a charakteristické hodnoty sú pre vašu bezpečnosť vždy spoľahlivo na očiach - bez toho, aby ste museli filtrovať a spracovávať nespočetné množstvo ďalších informácií.
Najdôležitejšie výhody signalizačných jednotiek a indikátorov
- jednoduchá obsluha, vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť
- spoľahlivé monitorovanie vašich strojov a zariadení
- priemyselne kompatibilné konštrukcie a koncepcie montáže
- Štandardizované pripojenie k sieťovému prostrediu spoločnosti
- Indikátor a signalizačné zariadenie je kompatibilné s Industry 4.0 pomocou IO-Link
SmartLight – signalizačné LED majáky
- všestranný: je možné nakonfigurovať rôzne režimy, ako je segmentový, svetelný, úrovňový režim a režim farebného kruhu
- vhodnosť na použitie: viacfarebné, svetlé LED diódy so širokou škálou farieb - individuálne definovateľné
- vysoko flexibilné: možno zmeniť počas prevádzky stroja - bez mechanickej prestavby
- kompatibilné s Industrie 4.0 – prostredníctvom IO-Link
- jednoduchá inštalácia