Zabudované kamery
Preferované riešenie pre Vision Intelligence
Vstavané kamery sú čoraz populárnejšie, či už z dôvodu obmedzeného priestoru na inštaláciu alebo špeciálnych požiadaviek, ktoré si vyžadujú inovatívne riešenia spracovania obrazu s lokálnym hardvérom a softvérom. Trend posilnil najmä vyšší výkon jednočipových procesorov. Umožňuje efektívne, kompaktné a mobilné aplikácie z oblasti Machine Vision. Naše vstavané kamery ponúkajú flexibilitu, kvalitu obrazu a vysoký výkon pri nízkych nákladoch.
Špeciálne funkcie
- Úspora miesta: všade tam, kde je obmedzený priestor na inštaláciu
- nezávislosť na platforme: Plug & Play na rôznych procesoroch
- prispôsobenie na mieru: výber komponentov, ktoré vyhovujú vašej aplikácii
Zabudované kamery s PCI Express
- vysoká rýchlosť prenosu dát až do 1600 MB/s
- vynikajúca kvalita obrazu vďaka kvalitným snímačom s rozlíšením až 24,6 MPixel
- prenos obrazových údajov bez oneskorenia
- nezávislosť od hostiteľského softvéru vďaka štandardnému rozhraniu
- podpora širokej škály procesorov na báze NVIDIA, ARM a x86
Kamery USB3 Vision integrované do PCB
- univerzálne rozhranie USB3 Vision s prenosovou rýchlosťou až 5 gigabitov
- kompaktné varianty integrované do PCB vhodné pre obmedzený inštalačný priestor
- vynikajúca kvalita obrazu vďaka kvalitným snímačom s rozlíšením až 31,5 MPixel
- integrované inteligentné funkcie na urýchlenie predbežného spracovania údajov
- jednoduchá integrácia vďaka súprave na vývoj softvéru