Magnetické snímače s nastaviteľnými spínacími bodmi
Snímače magnetického poľa
K dispozícii v:
2 Séria
Naše magnetické snímače BMF pre drážku C a T s nastaviteľnými viacnásobnými spínacími bodmi vám umožnia rýchlu integráciu pneumatických a hydraulických valcových pohonov do riadenia stroja.
Kým magnetické snímače s pevným spínacím bodom sa na požadovaný spínací bod musia presunúť a upevniť v ňom ručne, stačí v tomto prípade presunutie snímača do približnej polohy a jeho zafixovanie v nej. Spínací (ie) bod (y) potom určíte pomocou tlačidla „Teach“ na ovládacej jednotke.
V jednoduchom prípade môžete takto nastaviť na rovnakom valci dva rôzne spínacie body. A variant IO-Link umožňuje dokonca definovanie a snímanie až ôsmych spínacích bodov v pracovnej oblasti snímača. Napr. na chápadle sa vďaka tomu dá rozpoznať až osem rôznych veľkostí objektov, čím sa vyhnete použitiu viacerých bežných snímačov. Vám to prinesie výrazne vyšší komfort, vyššiu flexibilitu a úsporu nákladov.
Špeciálne funkcie
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
- Individuálne nastavenie spínacích bodov bez náradia
- Možnosť použitia pre valce a chápadlá s radiálnou alebo axiálnou magnetickou polarizáciou
- Diaľkové učenie až ôsmych spínacích bodov pomocou IO-Link
- Možnosť zapínania hysterézy pre každý jednotlivý spínací bod
- Extrémne dlhá dráha prechodu 60 mm
- Pre časť Teach je dostupný univerzálne použiteľný držiak
- Signalizácia stavu pomocou viacerých farebných LED diód
- Strata spínacích bodov nehrozí ani pri výpadku napájania
- K dispozícii sú špeciálne držiaky pre iné tvary štrbín (napr. Okrúhle štrbiny)
2 Séria
Séria | Typ slotu | Materiál puzdra primárny | Rozmer | Spínací výstup | Rozhranie | Typ pripojenia | Okolitá teplota max. | Stupeň krytia IP | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 203TPre C-slot a 2 spínacie body (funkcia učenia) |
C-slot | PA | 20 x 2.9 x 3.6 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cable, Cable with connector | 80 °C | IP67 | |
BMF 235TPre T-drážku a 2 spínacie body (funkcia učenia) |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cable, Cable with connector | 80 °C | IP67 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.