Kontaktný snímač teploty
Snímače teploty
K dispozícii v:
3 Séria
Kontaktné snímače teploty sa môžu používať na spínanie a/alebo kontinuálnu detekciu procesných teplôt. Napríklad v obrábacích strojoch, mobilných strojoch, čerpadlách a kompresoroch alebo v hydraulike a pneumatike.
Rôzne požiadavky v širokom spektre aplikácií môžu spĺňať varianty s displejom alebo bez neho. Vďaka robustnému puzdru s krytím IP67 sú snímače teploty vhodné aj do náročných priemyselných podmienok.
Naše kontaktné snímače teploty sa skladajú z ochrannej trubice s pevným procesným pripojením a skrutkujú sa priamo do procesu.
Špeciálne vlastnosti
- Verzia s otočným, ľahko čitateľným displejom: flexibilná inštalácia a jednoduché používanie
- Verzie bez displeja: kompaktný dizajn a vysoká odolnosť proti vibráciám
- Rozhrania: Analógové signály a spínacie body
- Robustný konektor M12 na jednoduchú integráciu
- Schválenie UL a CE
3 Séria
Séria | Pripojenie procesu | Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy | Materiál procesného pripojenia | Rozhranie | Materiál puzdra primárny | Rozsah merania | Hodnota tlaku max. | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT SŠtandardná verzia |
NPT 1/4" outer, G 1/2" outer, G 1/4" outer | 25 mm, 50 mm | 1.4305 stainless steel | Analog, resistance | -50...150 °C | 50 bar | ||
BFT DS otočným, ľahko čitateľným displejom pre flexibilnú inštaláciu a jednoduché používanie |
G 1/2" outer, NPT 1/2" outer | 100 mm, 25 mm, 50 mm | 1.4571 stainless steel | Analog, voltage, Analog, current, PNP | PC/ABS | -20...80 °C | 150 bar | |
BFT TSnímač teploty s analógovými výstupnými signálmi 4...20 mA (vysoká odolnosť voči EMC) |
NPT 1/4" outer, G 1/4" outer | 100 mm, 25 mm, 50 mm | 1.4571 stainless steel | Analog, current | 1.4571 stainless steel | -30...150 °C | 270 bar |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.