IO-Link konektory pre ventilové ostrovy
Vstupno/výstupné moduly
K dispozícii v:
5 Verzie
Výhody technológie IO-Link môžete využiť aj pri našich IO-Link konektoroch pre ventilové ostrovy. Pretože pomocou týchto komponentov sa pripojenie decentralizovane nainštalovaných ventilových terminálov a riadiacich úrovní stane hračkou.
Špeciálne funkcie
- Kompaktné teleso adaptéra na priame pripojenie na ventilové terminály pri minimálnej priestorovej náročnosti
- Kompatibilita s obsadením pinov na rôznych ventilových termináloch
- Optimálna kabeláž vďaka pripojeniu na riadiacu úroveň pomocou štandardizovaného 3-/4-žilového kábla pre snímače
- Možnosť aktivácie až 24 magnetických cievok
Dostupnosť
5 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Rozhranie | Princíp fungovania | Výstupy, počet | Výstupy 2A, počet | Výstupný prúd max. | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
129.6 EUR | IO-Link 1.1 | Active splitter | 16 | |||
BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
140.7 EUR | IO-Link 1.1 | Active splitter | 24 | |||
BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
140.7 EUR | IO-Link 1.1 | Active splitter | 24 | |||
BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
141.8 EUR | IO-Link 1.1 | Active splitter | 22 | |||
BNI006TBNI IOL-751-V11-K007 |
126.3 EUR | IO-Link 1.1 | Active splitter | 16 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.