Analógové snímače tlaku
Snímače tlaku
K dispozícii v:
1 Séria
Naše analógové snímače tlaku bez displeja sa ľahko inštalujú a vďaka puzdru z nehrdzavejúcej ocele sú mimoriadne kompaktné a robustné.
Špeciálne vlastnosti
- Kompaktné a robustné puzdro z nehrdzavejúcej ocele
- Jednoduchá inštalácia priamo na mieste
- Rozsahy tlaku -1...600 bar
- Princíp merania: relatívny tlak
- Procesné pripojenie z nerezovej ocele G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- v jednej rovine so svorkou Tri-Clamp 1,5"
- Pripojenie M12
- Výstup ako 4...20 mA, 0...10 V alebo IO-Link so spínacím výstupom (NPN/PNP)
- Výstup 4...20 mA ako dvojvodičový systém
- Rozšírený teplotný rozsah (teplota média -40...+125 °C)
- Keramická meracia bunka (Al2O3) alebo meracia bunka z nehrdzavejúcej ocele
- Rozšírený rozsah vstupného napätia 8...32 V DC
- Schválenie UL
- Prispôsobené úpravy na požiadanie
1 Séria
Séria | Rozsah merania min., tlak | Rozsah merania max., tlak | Pripojenie procesu | Rozhranie | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
BSP TSnímače tlaku bez displeja |
-1 bar | 600 bar | G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" with pulse protection, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, Analog, voltage, Analog, current, PNP |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.