Systém absolútneho merania vzdialenosti
Magneticky kódované snímače
K dispozícii v:
26 Verzie
Systémy absolútnych magnetických snímačov od spoločnosti Balluff poskytujú absolútnu spätnú väzbu polohy v akejkoľvek polohe. Môžu sa používať okamžite - bez referenčného chodu. Dokonca aj po strate prevádzkového napätia a opätovnom zapnutí systému.
Špeciálne vlastnosti
- Optimálny výkon stroja vďaka rýchlemu a presnému určeniu nameraných hodnôt s vysokou presnosťou opakovania.
- Vysoká dostupnosť systému vďaka dlhodobo stabilnej magnetickej páske s technológiou Permagnet®
- Robustné kovové puzdro pre dlhú životnosť
- Jednoduchá a rýchla inštalácia pomocou kalibračného softvéru
Dostupnosť
26 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Rozsah merania | Rozhranie | Rozlíšenie | Čítať vzdialenosť | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
||||||
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
726.8 EUR | 48 m |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML085LBML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115 |
730.3 EUR | 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML08MHBML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284 |
761.6 EUR | 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML0906BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 64 mm |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 256 mm |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
695.6 EUR | 48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 64 mm |
BiSS-C Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 256 mm |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.