Ručné RFID čítačky Príslušenstvo LF
RFID-Handhelds
K dispozícii v:
1 Verzie
Ručná čítačka pre LF aplikácie (70/455 kHz) sa skladá z troch komponentov: Základné zariadenie s prídavným modulom LF v kombinácii s čítacou/zapisovacou hlavou RFID.
Vďaka modulárnej konštrukcii možno so základným zariadením kombinovať rôzne čítacie/zapisovacie hlavy z portfólia Balluff RFID BIS C. Využívajte rovnaký výkon čítania ako pri stacionárnych aplikáciách. Voľne si vyberte vhodnú čítacie/zapisovacie hlavu v požadovanom dizajne a veľkosti - podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Špeciálne funkcie
- Pre ručnú čítačku pre LF aplikácie (70/455 kHz) si vyberte základnú jednotku, prídavný modul LF a čítacie/zapisovacie hlavy BIS C.
- Vyberte si vhodnú veľkosť v závislosti od použitého nosiča údajov: M30, M18 a M12 alebo špeciálne veľkosti.
Dostupnosť
1 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Order Code | Rozmer | Podporované technológie RFID | Okolitá teplota | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
586.95 EUR | BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.