BIS01HE
Ručné RFID čítačky Príslušenstvo LF
Typecode:
BIS C-830-4-011-A
- Product group
- RFID Mobile Devices
- Princíp fungovania
- Handheld BIS V-830 series accessories
- Podporované technológie RFID
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Rozhranie 01
- USB 2.0
- Rozhranie 02
- RS485
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Female, 5-pin
- Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
- 1
- Prevádzkové napätie Ub
- 5 V DC
- Stupeň krytia IP
- IP40, installed
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998