Ručné RFID čítačky príslušenstvo HF

RFID-Handhelds

K dispozícii v:

1 Verzie

Ručná čítačka pre vysokofrekvenčné aplikácie (13,56 MHz) sa skladá z troch komponentov: Základné zariadenie s prídavným modulom HF v kombinácii s čítacou/zapisovacou hlavou RFID.

Vďaka modulárnej konštrukcii možno so základným zariadením kombinovať rôzne čítacie/zapisovacie hlavy z portfólia Balluff RFID BIS M. Využívajte rovnaký výkon čítania ako pri stacionárnych aplikáciách. Voľne si vyberte vhodnú čítacie/zapisovacie hlavu v požadovanom dizajne a veľkosti - podľa vašich individuálnych požiadaviek.

Špeciálne funkcie

  • Pre ručnú čítačku pre HF aplikácie (13,56 MHz) si vyberte základnú jednotku, prídavný HF modul a čítacie/zapisovacie hlavy.
  • Vyberte si medzi čítacími/zapisovacími hlavami s priemyselným štandardom ISO15693 a ISO14443.
  • Flexibilný výber veľkosti: M30, M18 a M12 alebo špeciálne veľkosti

Dostupnosť

1 Verzie

Objednávkový kód Cena Order Code Rozmer Podporované technológie RFID Okolitá teplota
Činnosti

BIS01HC

BIS M-830-4-011-A
523.95 EUR BIS01HC 82 x 39 x 83 mm LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) -10...60 °C