BIS01HC

Ručné RFID čítačky príslušenstvo HF

Typecode:

BIS M-830-4-011-A

Načítanie...
Product group
RFID Mobile Devices
Princíp fungovania
Handheld BIS V-830 series accessories
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Rozhranie 01
USB 2.0
Rozhranie 02
RS485
Pripojenie
Connector, M12x1-Female, 5-pin
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
1
Prevádzkové napätie Ub
5 V DC
Stupeň krytia IP
IP40, installed
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Hlavy na čítanie/ zapisovanie a antény

Hlavy na čítanie/ zapisovanie a antény

Basic Devices

HF-Accessories  (13.56 MHz)

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998