Inkrementálne snímače

Otočné snímače

K dispozícii v:

18 Verzie

Inkrementálne snímače sa používajú najmä na monitorovanie rýchlosti strojov a jednotlivých častí strojov. Predtým definované hodnoty slúžia ako referenčná hodnota pre všetky nasledujúce merania. Čím viac impulzov sa vysiela ako signál, tým presnejšie a s vyšším rozlíšením sa dajú vykonať merania.

Vlastnosti a výhody inkrementálneho snímača

  • meranie uhla s vysokým rozlíšením
  • vysoké zaťaženie hriadeľa až do 500 N
  • vysoká trieda ochrany až do IP69K
  • konštrukcia odolná proti korózii s puzdrom z nehrdzavejúcej ocele
  • medzi inými dostupné rozhrania: K dispozícii sú ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • optické pre presné merania s vysokým rozlíšením alebo magnetické pre použitie v náročných podmienkach

18 Verzie

Objednávkový kód Rozhranie Typ príruby Materiál príruby Priemer príruby Priemer hriadeľa Schválenie/zhoda
Činnosti

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss
Digital pulse Synchro flange Aluminium 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss
Digital pulse Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss
Digital pulse End hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss
Digital pulse Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss
Digital pulse Clamping flange 1.4404 stainless steel 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss
Digital pulse Hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL
Digital pulse Servo flange Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL
Digital pulse End hollow shaft Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL
Digital pulse Round flange Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL
Digital pulse Screw flange including nut M20x1.5 Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA