Dátové moduly s podporou viacerých komunikačných protokolov
Sieťové moduly
K dispozícii v:
2 Verzie
Naše dátové moduly s multiprotokolom podporujú väčšinu zavedených komunikačných štandardov priemyselného Ethernetu ako napríklad Profinet alebo EtherNet/IP v jednom zariadení. Výrazne sa znižuje počet potrebných komponentov, a tým aj náklady. Dátové moduly sú nachystané na budúcnosť, podporujú aj IIoT (Industrial Internet of Things) rozhrania internetu, ako napríklad MQTT.
Pomocou užívateľsky prívetivého web rozhrania môžete zariadenia pohodlne a jednoducho nastaviť. Vaše aplikácie monitorujú spoľahlivo a informácie o procesoch a zariadeniach prenášajú zo zariadení IO-Link do riadiacich systémov.
Špeciálne funkcie
- Šetrné k životnému prostrediu: plastové puzdro s krytím IP67 bez zalievania
- multiprotokol: niekoľko protokolov priemyselného Ethernetu v jednom zariadení
- jednoduchá a úsporná inštalácia a údržba, aj vďaka pokročilej diagnostike
- IIoT funkcie: REST API a podpora MQTT
- užívateľsky prívetivé a bezpečné vďaka integrovanému web užívateľskému rozhraniu s komunikáciou HTTPS
Dostupnosť
2 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Pripojenie (napájacie napätie IN) | Rozhranie | Digitálne vstupy | Digitálne výstupy | Pomocné rozhrania | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
349 EUR | M12x1-Male, 2-pin, A-coded | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, Type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
362 EUR | M12x1-Male, 3-pin, L-coded | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, Type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.