BNI00HP

Dátové moduly s podporou viacerých komunikačných protokolov

Typecode:

BNI XG1-505-0A5-K083

Načítanie...
Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Zobrazenie
no
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 2-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
8x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT
Aktuálna suma US, senzor
4.0 A
Materiál puzdra
PC, injection molding
Rozmer
59 x 36.8 x 180 mm
Okolitá teplota
-25...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Verzia IO-Link
1.1.3
Prístavná trieda
Type A
Technická dokumentácia

Vizuálne ohlasovacie zariadenia

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Prepájacie vedenia

Mechanické príslušenstvo

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306