Konvertor signálov

Konvertory signálov a komunikačné adaptéry

K dispozícii v:

16 Verzie

Naše prevodníky signálov menia výstupné signály a poskytujú funkcie počítania a časovania. K dispozícii sú prevodníky signálu pre snímače s analógovým/spínacím výstupom a zosilňovače signálu. Dajú sa flexibilne namontovať v rozvádzači alebo priamo na mieste.

Špeciálne funkcie

  • Prevodník signálu pre systémy merania polohy s rozhraním štart-stop
  • Možnosť vzájomného kombinovania, ako aj jednoduchá montáž a nastavenie konvertorov signálov pre snímače so spínacím výstupom
  • Prevodník analógového výstupu na IO-Link

Dostupnosť

16 Verzie

Objednávkový kód Cena Funkcia Rozhranie Digitálne vstupy Analógové vstupy Analógové výstupy Materiál puzdra Stupeň krytia IP Verzia
Činnosti

BNI00C1

BNI IOL-760-002-E066
194.9 EUR IO-Link 1.1 2x PNP, Type 3 1.4404 stainless steel
PTFE
IP67, when threaded in RS232 converter

BNI00C6

BNI IOL-730-002-E023
258.1 EUR IO-Link 1.1 Analog, voltage/analog, current/analog, temperature (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple Type J/Thermocouple Type K) Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) 1.4404 stainless steel
PTFE
IP67, when threaded in Analog converter

BNI0041

BNI IOL-712-000-K023
127.4 EUR IO-Link 1.0 Analog, current (0…20 mA) PA IP67, when threaded in Analog converter

BNI0042

BNI IOL-714-000-K023
126.3 EUR IO-Link 1.0 Analog, voltage (0…10 V) PA IP67, when threaded in Analog converter

BNI004C

BNI IOL-722-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Analog, current (4…20 mA) PA IP67, when threaded in Analog converter

BNI004E

BNI IOL-724-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Analog, voltage (0…10 V) PA IP67, when threaded in Analog converter

BNI004T

BNI IOL-716-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Analog, temperature (Pt100) PA IP67, when threaded in Analog converter

BAE012Y

BAE SC-XA-M01
66.5 EUR Frequency monitor up to 1 kHz, Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67

BAE011J

BAE SC-TL-F04
796.64 EUR Start/Stop;parallel Plastic IP20

BAE012T

BAE SC-XA-C01
66.5 EUR Switching inverter (NO/NC), Flip flop (on/off switch), Divider (1 pul. per x parts), Part counter (1 pulse per part), Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA