Líniové lasery

Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:

6 Verzie

Naše výkonné líniové lasery sa používajú na identifikáciu a premeranie defektov, priemerov, hrán, štrbín, stupňov alebo na kontrolu prítomnosti. Taktiež na priemyselné spracovanie obrazu, ako aj na vyrovnanie a polohovanie obrobkov alebo príslušenstva.

Líniové lasery spol. Balluff sa dajú vybaviť spúšťačmi, dajú sa zaostrovať a sú modulovateľné. Spomedzi našich riešení s mimoriadne dlhou životnosťou si môžete vybrať typy s červeným, modrým a zeleným svetlom, ako aj rôzne projekčné typy – od čiary a mriežky cez maticu a bod až po kríž.

Špeciálne funkcie

  • Robustné a kompaktné riešenie (konštrukcia M18, M12)
  • Vysokokvalitné teleso, IP67
  • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
  • Jednoduchá inštalácia, trieda lasera 1M alebo 2M (nie sú potrebné žiadne dodatočné ochranné opatrenia)
  • Vysokokvalitné materiály a laserové moduly
  • Veľké inšpekčné vzdialenosti do 2 000 mm
  • Svetlé riešenie s možnosťou zoomovania

Dostupnosť

6 Verzie

Objednávkový kód Cena Typ svetla Trieda lasera podľa IEC 60825-1 Rozmer Uhol otvorenia min. Typ premietania
Činnosti

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
1308.3 EUR Laser Blue light 2M Ø 20 x 116 mm 45° Line, homogeneous

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
1963.08 EUR Laser Green light 2M Ø 20 x 116 mm 45° Line, homogeneous

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
1200 EUR Laser Red light 2 Ø 20 x 116 mm Point, elliptical

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
708.23 EUR Laser Red light 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Cross

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
862.89 EUR Laser Red light 2M Ø 20 x 116 mm 45° Line, homogeneous

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
725.76 EUR Laser Red light 2M Ø 20 x 116 mm 20° Line, homogeneous