Kapacitné bezkontaktné spínače na detekciu objektov
Kapacitné snímače
K dispozícii v:
5 Séria
Kapacitné bezkontaktné spínače, známe aj ako kapacitné senzory priblíženia, sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach so širokou škálou konektorov a káblov. So spínacím alebo analógovým výstupom alebo s rozhraním IO-Link. K dispozícii sú aj obzvlášť úsporné verzie.
Špeciálne vlastnosti
- Kapacitné bezkontaktné spínače vo vyhotovení z plastu a nehrdzavejúcej ocele
- Na detekciu médií s nízkou dielektrickou konštantou
- v kompaktnom vyhotovení od Ø 6,5 mm a v plochom vyhotovení, napríklad v kotúčovom vyhotovení, so spínacou vzdialenosťou do 25 mm
- Možnosť zapustenej montáže a nastavenia pomocou potenciometra alebo káblového učenia
- K dispozícii IO-Link
5 Séria
Séria | Typ pripojenia | Materiál puzdra primárny | Rozsah max. | Dĺžka kábla L | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
BCS GValcové kompaktné prevedenie bez závitu |
Cable, Cable with connector, Connector | 1.4301 stainless steel, POM, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 OValcové prevedenie so závitom M12 |
Cable, Cable with connector, Connector | 1.4404 stainless steel, 1.4301 stainless steel, PTFE, PBT, 1.4305 stainless steel | 5 mm | 0.3 m, 0.35 m, 2 m | |
BCS M18 OValcové prevedenie so závitom M18 |
Cable, Connector | 1.4301 stainless steel, PBT, 1.4305 stainless steel | 8 mm | 2 m | |
BCS M30 OValcové prevedenie so závitom M30 |
Cable, Connector | 1.4301 stainless steel, PBT, 1.4305 stainless steel | 20 mm | 2 m | |
BCS QŠtvorhranná verzia z plastu |
Cable, Cable with connector | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.