Ručné RFID čítačky základné jednotky
RFID-Handhelds
K dispozícii v:
4 Verzie
Základné zariadenie série vreckových zariadení RFID je nezávislé na frekvencii a môže komunikovať so všetkými technológiami RFID, ktoré ponúka spoločnosť Balluff - rovnako ako vyhodnocovacia jednotka Balluff BIS V. Je teda prenosným náprotivkom týchto zariadení.
"Mobile BIS V" je ručná čítačka RFID s operačným systémom Android. Funguje ako vyhodnocovacia jednotka RFID tým, že ovláda pripojené hlavičkové moduly a čítacie/zapisovacie hlavy. Na vizualizáciu a jednoduché ovládanie sa používa veľký displej s dotykovou obrazovkou. Voliteľne je možné zapnúť čítanie vizuálnych kódov prostredníctvom kamery alebo 1D/2D skenera. V ručnej čítačke sú už predinštalované aplikácie na spracovanie údajov, a to pre aplikácie HF, LF aj UHF.
K dispozícii sú aj nabíjacie kolísky na uloženie a nabíjanie zariadení a batérií, ako aj zodpovedajúca napájacia jednotka so zástrčkami pre jednotlivé krajiny.
Špeciálne funkcie
- Frekvenčne nezávislá mobilná ručná čítačka "Mobile BIS V
- Modulárna konštrukcia na individuálne kombinácie hardvéru pre BIS M, BIS C, BIS L a BIS U
- 5" dotykový displej na optimálnu vizualizáciu obsahu dátového nosiča
- Operačný systém Android: Android™ Industrial+
- Dostupné rozhrania: WLAN, Bluetooth
- Užívateľsky prívetivé aplikácie pre LF, HF a UHF so širokou škálou funkcií
- Čítanie vizuálnych 1D/2D kódov voliteľne na výber
Dostupnosť
4 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Order Code | Rozmer | Operačný systém | Ďalšie funkcie | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
3885 EUR | BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting | |
BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
4147.5 EUR | BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz | |
BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
525 EUR | BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | |||
BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
2835 EUR | BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.