Optika: Apertúry, šošovky, deflektory

Reflektory, vlákna, optické prvky

K dispozícii v:

48 Verzie

Naše clony, šošovky a vychyľovacie prvky sa hodia pre rôzne optické, ako aj ultrazvukové snímače a aplikácie. Kompaktné a robustné optické prvky sa vyznačujú jednoduchými možnosťami inštalácie.

Zvoľte si jednoducho rôzne varianty veľkostí a vyhotovenia, ako je napr. plast, hliník a ušľachtilá oceľ.

Špeciálne funkcie

  • Riešenia navrhnuté a otestované pre snímače a vlákna od spol. Balluff
  • Rôzne dĺžky a priemery s odlišným ohniskom
  • Presnosť a homogénne optické vlastnosti
  • Vysokokvalitné materiály a exaktné spracovanie

Dostupnosť

48 Verzie

Objednávkový kód Cena Princíp fungovania Verzia Rozmer Ohnisková vzdialenosť Filter
Činnosti

BAM00RT

BOS 18-UK-2
41.79 EUR Beam deflector BFO 90° lens, 2 mirrors in housing Ø 23.5 x 23.5 mm

BAM000J

BFO D10-LA-DC-10
18 EUR Fiber optics adapter Clamping sleeve for Ø 1.0 mm Ø 3.6 x 25 mm

BAM00NM

ADAPTER BFO 30-A1
9.03 EUR Fiber optics adapter Adapter ring Ø 27.5 x 16.7 mm

BAM00NN

BFO 02-PK-1
62 EUR Lens Attachment lens Ø 4 x 11.2 mm

BAM00NP

BFO 02-UK-1
5.15 EUR Beam deflector BFO 90° lens, 1 mirror in housing Ø 4 x 4 mm

BAM00NT

BFO 04-FL-2
44.21 EUR Lens Attachment lens Ø 6.5 x 15 mm

BAM00P0

BFO 08,0-KB-1
12 EUR Clamp holder Mounting block 16 x 20 x 12 mm

BAM00TY

BOS 5-BL-3
3.36 EUR Aperture BOS Vertical slit aperture 8.2 x 32.1 x 6.1 mm

BAM00U2

BOS 5-BL-7
3.36 EUR Aperture BOS Round aperture 8.2 x 32.1 x 6.1 mm

BAM00U3

BOS 5-BL-8
3.36 EUR Aperture BOS Round aperture 8.2 x 32.1 x 6.1 mm