Mechanické radové koncové spínače pre oblasti so zvýšenou teplotou

Vačkové spínače

K dispozícii v:

5 Verzie

Špeciálny spínací prvok a premyslená konštrukcia zdvíhadla sú dôležité vlastnosti mechanických spínačov polohy pre oblasti so zvýšenou teplotou. Preto sa hodia pre teploty použitia do 180 °C. Optimálne riešenie pre drsné podmienky pri výrobe foriem, v priemysle na spracovanie plastov, ako aj v oceliarskom priemysle a v hutníckych prevádzkach.

Špeciálne funkcie

  • Spoľahlivé spínacie reakcie
  • Teplotný rozsah -5 … 180 °C
  • Možnosť dodania s káblami pre vysoké teploty
  • Dve konštrukčné série

Dostupnosť

5 Verzie

Objednávkový kód Cena Pozície prepínača, počet Štýl piestu Verzia Typ pripojenia Vzdialenosť medzi polohami spínača
Činnosti

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable
Snap contact e = 10, 12, 15: solder connection
e = 11, 13, 101: screw terminal

BNS04E3

BNS 819-99-D-15
132 EUR 1 1. Switch position: Chisel Snap contact Solder connection

BNS04EK

BNS 819-99-R-15
134.5 EUR 1 1. Switch position: Role Snap contact Solder connection

BNS04F3

BNS 819-99-K-15
132 EUR 1 1. Switch position: Ball Snap contact Solder connection

BNS04WT

BNS 819-100-D-15
132.5 EUR 1 1. Switch position: Chisel Snap contact Solder connection