Bezdrôtové zariadenia IO-Link
IO-Link Wireless
K dispozícii v:
2 Verzie
Spolu s bezdrôtovým zariadením IO-Link Wireless Master, rozbočovačom senzorov/akčných členov a mostíkom - bridge, tvoria bezdrôtový systém IO-Link. IO-Link Wireless je nový bezdrôtový štandard, ktorý spĺňa vysoké požiadavky automatizácie výroby. Pomocou bezdrôtového rozbočovača IO-Link možno k bezdrôtovému systému IO-Link pripojiť až 8 digitálnych vstupov/výstupov. Bezdrôtový mostík IO-Link zabezpečuje, že pripojené snímače IO-Link môžu prenášať svoje údaje do bezdrôtového zariadenia IO-Link Master pomocou rádiového spojenia.
Špeciálne funkcie
- Bezdrôtový rozbočovač senzorov/akčných členov IO-Link spája až 8 digitálnych vstupov/výstupov s bezdrôtovým systémom IO-Link
- IO-Link Wireless Bridge umožňuje používať štandardné zariadenia IO-Link bezdrôtovo
- Rýchle a spoľahlivé (oneskorenie 5 ms, chybovosť 10-9)
- Trieda ochrany IP65/IP67
- Jednoduché pripojenie k bezdrôtovému systému IO-Link
Dostupnosť
2 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Materiál puzdra | Rozhranie | Digitálne vstupy | Digitálne výstupy | Analógové vstupy | Dodatočná funkcia | Pripojovacie sloty | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00FFBNI IOW-302-W01-K080 |
386.6 EUR | PBT | IO-Link wireless 1.1 | 16x PNP | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | ||||
BNI00H3BNI IOW-560-W01-K022 |
153.9 EUR |
M12x1-Female M12x1-Male |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.