Kamery GigE Vision

Priemyselné kamery

K dispozícii v:

4 Verzie

Priemyselné kamery Gigabit Ethernet sú známe svojou spoľahlivosťou. Modulárna konštrukcia kamery podporuje širokú škálu konfigurácií a funkcií kamier, napríklad varianty s rozšíreným teplotným rozsahom alebo s triedou ochrany IP67. Kamery sú kompatibilné so štandardmi GenICam a GigE Vision. Ovládače sú k dispozícii pre systémy Windows a Linux. Kamery podporujú všetky knižnice na spracovanie obrazu tretích strán, ktoré sú kompatibilné s technológiou GigE Vision.

Najdôležitejšie výhody

  • univerzálne rozhranie Gigabit Ethernet na rýchly prenos údajov
  • vynikajúca kvalita obrazu vďaka vysokokvalitným snímačom od rozlíšenia VGA po 31,5 MPixel
  • integrované inteligentné funkcie na odľahčenie procesora
  • interná obrazová pamäť na bezstratový prenos obrazu
  • široký výber možností vstupov/výstupov, pripojenia objektívov, filtrov
  • jednoduchá integrácia vďaka súprave na vývoj softvéru

4 Verzie

Objednávkový kód Cena Stupeň krytia IP Rozhranie Digitálne vstupy Digitálne výstupy Materiál puzdra Ukladanie údajov Schválenie/zhoda
Činnosti

BVS CA-GX0 - Standard

BVS CA-GX0 - Standard
IP40 Gigabit Ethernet 2x PNP opto-isolated 4x PNP high side Aluminium, Powder coated, Painted 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS CA-GX0 - Standard PoE

BVS CA-GX0 - Standard PoE
IP40 Gigabit Ethernet, POE 2x PNP opto-isolated 2x PNP galvanically isolated Aluminium, Powder coated 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67

BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67
IP67 Gigabit Ethernet, POE 4x PNP opto-isolated 4x PNP high side Aluminium, Powder coated 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
IP40 Gigabit Ethernet, POE 4x PNP opto-isolated 4x PNP high side Aluminium, Powder coated 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC