VF dátové nosiče (13,56 MHz)

HF (13,56 MHz)

K dispozícii v:

109 Verzie

Dátové nosiče sprevádzajú obrobky počas celého výrobného procesu. Pritom sú v dôsledku vysokých teplôt, prostredia s kovmi a okolitých vplyvov do určitej miery vystavené extrémnym podmienkam. Naše VF dátové nosiče vyhovujú prísnym požiadavkám takýchto prostredí. V širokom portfóliu spol. Balluff nájdete vždy vhodný výrobok pre tie najrôznejšie podmienky.

Špeciálne funkcie

  • Pasívne dátové nosiče: Dáta a potrebná energia sa privádzajú indukčne cez hlavu na zapisovanie/čítanie
  • Všetky dátové nosiče disponujú jedinečným identifikačným číslom (Unique ID), ktoré je určené len na čítanie a nedá sa upravovať
  • Vďaka zhode s ISO 15693 je možné použitie v celosvetovom meradle
  • Dátový nosič EEPROM s pamäťou 992 bajtov
  • Dátový nosič FRAM s pamäťou 128 kB na takmer neobmedzené zapisovacie cykly
  • Montáž lepením alebo priskrutkovaním
  • Vysoké stupne ochrany do IP68/69K
  • Najrôznejšie vlastnosti, ako montáž na kov, vysoké teploty atď.
  • Pre časovo kritické aplikácie: Dátové nosiče Balluff High-Speed sú až osemkrát rýchlejšie ako ISO 15693
  • Špeciálne rohové dátové nosiče pre prenosové systémy, ktoré umožňujú čítanie/zápis z dvoch strán
  • Dátové nosiče sú k dispozícii v malých rozmeroch
  • Dátové skrutky sa jednoducho upevnia na objekt a dajú sa opäť rýchlo uvoľniť

Dostupnosť

109 Verzie

Objednávkový kód Cena Materiál puzdra Rozmer Sériové číslo UID, len na čítanie Typ pamäte Údaje používateľa, čítanie/zápis Okolitá teplota Teplota skladovania
Činnosti

BIS0044

BIS M-110-02/L
10.58 EUR PA 6 Ø 20 x 2.8 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...85 °C -25...85 °C

BIS003Y

BIS M-101-01/L
9.24 EUR Epoxy-resin/fiberglass, GF Ø 30 x 1 mm 4 Byte EEPROM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS003Z

BIS M-102-01/L
9.56 EUR Epoxy-resin/fiberglass, GF Ø 50 x 1 mm 4 Byte FRAM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS0040

BIS M-105-01/A
30.77 EUR Epoxy-resin/fiberglass, GF Ø 11.98 x 6 mm 4 Byte EEPROM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS0042

BIS M-105-02/A
34.86 EUR Epoxy-resin/fiberglass, GF Ø 11.98 x 6 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS0043

BIS M-108-02/L
35.63 EUR PBT, GF 32 x 11 x 52 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS0045

BIS M-111-02/L
10.77 EUR PA 6 Ø 30 x 2.8 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...85 °C -25...85 °C

BIS0046

BIS M-112-02/L
10.96 EUR PA 6 Ø 50 x 3.3 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...85 °C -25...85 °C

BIS0047

BIS M-120-01/L
8.13 EUR PVC 54 x 0.76 x 85.6 mm 4 Byte EEPROM 752 Byte -25...70 °C -25...70 °C

BIS0048

BIS M-122-01/A
19.76 EUR PA 12, PU potted Ø 10 x 4.5 mm 4 Byte EEPROM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C