Mechanické radové koncové spínače s núteným odpojením

Vačkové spínače

K dispozícii v:

38 Verzie

Predovšetkým pri malých konštrukciách mechanických radových koncových spínačov nie je v dôsledku konštrukcie možná realizácia bezpečnostných spínacích prvkov. Riešenia na nútené odpojenie sú naproti tomu možné. Spínanie pri nich zabezpečuje pevné zdvíhadlo, ktoré ovláda mechanický spínací prvok s núteným odpojením. Ak by sa však toto zdvíhadlo pohlo, preruší kontakt. Na základe toho sa na zopnutie môžete spoľahnúť aj pri zvarených kontaktoch.

Špeciálne funkcie

  • Hodia sa pre zvarené kontakty
  • Dve konštrukčné série
  • V závislosti od konštrukčnej série až dvanásť spínacích miest
  • Ľubovoľný počet spínacích miest s núteným odpájaním
  • Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
  • Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
  • Pevné zdvíhadlo

Dostupnosť

38 Verzie

Objednávkový kód Cena Pozície prepínača, počet Štýl piestu Verzia Typ pripojenia Vzdialenosť medzi polohami spínača
Činnosti

BNS055N

BNS 813-B08-D08-46-69-08
647.75 EUR 8 1-8. Switch position: Chisel with forced opening Solder connection

BNS0581

BNS 813-B04-D10-46-69-04
370.44 EUR 4 1-4. Switch position: Chisel with forced opening Solder connection

BNS055M

BNS 813-B02-D08-40-69-02
190.79 EUR 2 1-2. Switch position: Chisel with forced opening Solder connection

BNS055P

BNS 813-B02-R08-40-69-02
196.56 EUR 2 1-2. Switch position: Role with forced opening Solder connection

BNS055R

BNS 813-B03-K08-40-69-03
266.39 EUR 3 1-3. Switch position: Ball with forced opening Solder connection

BNS055T

BNS 813-B03-D08-40-60-02
254.63 EUR 3 1-3. Switch position: Chisel with forced opening Solder connection

BNS055U

BNS 813-B02-D08-40-69-02-FC
315.11 EUR 2 1-2. Switch position: Chisel with forced opening Solder connection

BNS055W

BNS 813-B02-D08-40-60-01
177.98 EUR 2 1-2. Switch position: Chisel with forced opening Solder connection

BNS055Y

BNS 813-B02-R08-40-60-01
183.75 EUR 2 1-2. Switch position: Role with forced opening Solder connection

BNS055Z

BNS 813-B02-K08-40-69-02
190.79 EUR 2 1-2. Switch position: Ball with forced opening Solder connection