NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (125 kHz)
LF (125 kHz)
K dispozícii v:
5 Verzie
Naše špecifické NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény pre aplikácie s dizajnom vhodným do priemyselného prostredia umožňujú jednoduchú integráciu do zariadenia.
Na vyhodnocovacie jednotky BIS V sa dajú pripojiť až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie. Do obmedzených priestorových pomerov sa hodia najmä hlavy na čítanie s rozmerom M12 alebo M18 s odsadenou vyhodnocovacou elektronikou.
Okrem toho ponúkame hlavy na čítanie s rozhraním IO-Link, ktoré sa často používajú, keď je pri spätnom sledovaní potrebná iba jedna identifikácia (Read-only).
Špeciálne funkcie
- Robustné teleso so stupňom ochrany IP67 zaručuje spoľahlivé použitie v drsnom prostredí
- Dosah závisí od použitej kombinácie hlavy na zapisovanie/čítanie a dátového nosiča (pozri list technických údajov príslušnej hlavice na zapisovanie/čítanie)
- Prípojka pomocou konektora M12, dĺžka kábla do 50 m
- Dostupné sú aj ploché tvary
Dostupnosť
5 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Rozmer | Materiál puzdra | Okolitá teplota | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
240.77 EUR | 80 x 80 x 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 18 x 75 mm | Brass, Interface aluminum, nickel-plated | 0...70 °C | |
BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
240.77 EUR | Ø 30 x 82 mm | PVDF, Nuts PA 6.6 | 0...70 °C | |
BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
307.13 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interface aluminum | 0...70 °C | |
BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 12 x 42.5 mm | Brass, Interface aluminum, nickel-plated | 0...70 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.