Prstencové osvetlenie

Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:

6 Verzie

Veľkosť svetelného poľa nášho prstencového osvetlenia má priemer 100/60 mm. Ako prídavné predné osvetlenie s LED diódami s vysokou intenzitou svetla je možné homogénne osvetlenie vo variantoch s červeným, bielym a infračerveným svetlom.

Špeciálne funkcie

  • Jednoduché upevnenie a inštalácia
  • Vysokokvalitné teleso, IP65
  • Možné veľké inšpekčné vzdialenosti
  • Difúzna predsádka pri aplikáciách so zrkadlovými povrchmi na eliminovanie rušivých odrazov

Dostupnosť

6 Verzie

Objednávkový kód Cena Verzia Oblasť osvetlenia Typ svetla Rozmer Materiál
Činnosti

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
757.05 EUR Ring light Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Red light Ø 116 x 20.5 mm Aluminium anodized, black
Glass

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
825.83 EUR Ring light Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Infrared Ø 116 x 20.5 mm Aluminium anodized, black
Glass

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
775.74 EUR Ring light Ø 100 mm/Ø 60 mm LED White light Ø 116 x 20.5 mm Aluminium anodized, black
Glass

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
416.43 EUR Ring light Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Infrared Ø 40.5 x 13 mm Aluminium anodized, black

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
416.43 EUR Ring light Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Red light Ø 40.5 x 13 mm Aluminium anodized, black

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
416.43 EUR Ring light Ø 38 mm/Ø 26 mm LED White light Ø 40.5 x 13 mm Aluminium anodized, black