NF dátové väzbové členy (70/455 kHz)

LF (70/455 kHz)

K dispozícii v:

1 Verzie

Dátové väzbové členy od spol. Balluff sa postarajú o maximálnu flexibilitu. Spoľahlivo prenesú dáta pomocou dvoch bezdrôtových rozhraní. Pri tom sa postarajú o bezdotykové premostenie oboch prechodov namiesto pevného dátového prenosu.

Dátové väzbové členy sa používajú všade tam, kde je bezpodmienečne nutné dvojité mechanické rozhranie, napr. pri otočných stoloch, vymeniteľných držiakoch nástrojov alebo ramenách s chápadlami. Takto môžete zjednodušiť vašu koncepciu zariadenia a zvýšiť dostupnosť zariadenia na základe rýchlejšieho kontaktovania, napr. pri výmene nástrojov.

Špeciálne funkcie

  • Dátové väzbové členy fungujú ako predlžovací kábel
  • Bezúdržbový prenos bez mechanického opotrebenia
  • Rýchly a spoľahlivý prenos signálu
  • Rôzne dĺžky káblov: 1 m, 2 m a 5 m
  • Jednoduché zapojenie napr. otočných stolov, vymeniteľných upínacích hláv lisovníka atď.
  • Zvýšenie počtu aktivovaných funkcií aj na doposiaľ neprístupných miestach

1 Verzie

Objednávkový kód Cena Štýl 1 Štýl 2 Typ antény Dĺžka kábla L Materiál puzdra
Činnosti

BIS00JH

BIS C-380-06/06-00,3
862.48 EUR M16x1 M16x1 round 0.30 m Brass, Nickel-plated brass nuts, nickel-plated