Sieťové moduly pre CC-Link IE/Field Basic

Sieťové moduly

K dispozícii v:

1 Verzie

Systém zbernice CC-Link IE Field Basic je kompatibilný so zariadeniami 100 Mbit Ethernet. Umožňuje optimálny výkon vždy, keď sa nevyžaduje gigabitová rýchlosť. Vďaka tomu je CC-Link IE Field Basic dokonale vhodný pre požiadavky tzv. nízkej úrovne automatizácie.

Špeciálne funkcie

  • Pridanie kompatibility CC-Link IE so zariadeniami 100-Mbit Ethernet
  • Podpora protokolu SLMP (Seamless Message Protocol)
  • Flexibilné využitie dátových oblastí ovládaním dvoch až piatich staníc
  • Pohodlné diagnostické možnosti s 24 LED diódami pre stav portov a modulov
  • Pre drsné prostredie: robustné kovové puzdro s krytím IP67

Dostupnosť

1 Verzie

Objednávkový kód Cena Rozhranie Digitálne vstupy Digitálne výstupy Pomocné rozhrania
Činnosti

BNI00E7

BNI CIB-508-105-Z015
609.2 EUR CC-Link IE Field Basic 16x PNP, Type 3 16x PNP 8x IO-Link